Descrição do Produto
D390 mm; H85 mm, Policarbonato, Branco, Superfície, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor, Pacote de sensor múltiplo Interact SC1500, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Abertura de feixe 90°, Ótica micro-hexagonal, Poliestireno, IP20 | Proteção de dedos, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos, Cablagem de passagem monofásica, TP(b) diffuser flammability class