Portugal - Português

Philips Essential Surface, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1890 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102

Descrição do Produto

D390 mm; H85 mm, Policarbonato, Branco, Superfície, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 1890 lm, 15.4 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Abertura de feixe 90°, Ótica micro-hexagonal, Poliestireno, IP20 | Proteção de dedos, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 5 polos, Cablagem de passagem monofásica, TP(b) diffuser flammability class

Código de encomenda: 86389700
Código de encomenda completo: 872016986389700

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 txt 5.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912500108728 pt_PT pdf 300.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Essential Surface mount- MI pdf 1.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912500108728_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912500108728_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 ies 989 B