Descrição do Produto
D580 mm; H85 mm, Policarbonato, Branco, Superfície, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 4416 lm, 34.5 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Abertura de feixe 90°, Ótica micro-hexagonal, Poliestireno, IP20 | Proteção de dedos, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 5 polos, Cablagem de passagem monofásica, TP(b) diffuser flammability class