Philips CoreLine de montagem à superfície gen 4
CoreLine Saliente gen4: instalação fácil, excelente iluminação
Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 155 | 3.600 4.500 6.000 | 4000 | 38,5 23 | 25 | |||
157 155 | 3.600 4.500 6.000 | 4000 | 38,5 23 | 19 | |||
148 148 | 3.400 4.300 5.700 | 3000 | 38,5 23 | 19 | |||
157 155 | 3.600 4.500 6.000 | 4000 | 38,5 23 | 19 | |||
145 | 4.000 | 3000 | 27,5 | 19 | |||
156 | 4.300 | 4000 | 27,5 | 19 | |||
160 155 | 3.600 4.500 6.800 | 4000 | 43,5 22,5 | 19 | |||
151 148 | 3.400 4.300 6.500 | 3000 | 43,5 22,5 | 19 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Apresentamos a Philips CoreLine de montagem em superfície gen4, uma família de equipamentos de luz inovadores e de alta qualidade concebidos para proporcionar uma iluminação duradoura e energeticamente eficiente para a sua casa ou escritório. Com pacotes de lúmenes mais elevados até 6800 lm, eficiência melhorada até 160 lm/W e uma vida útil mais longa de L90@50K hrs/ L80@100K hrs, a nossa família CoreLine proporciona uma iluminação brilhante e duradoura. Os nossos equipamentos de luz de montagem em superfície incluem fichas CC em todas as versões, embalagens desde uma caixa única a 4 em 1 e embalagens sem plástico, o que os torna ecológicos e económicos. O nosso CoreLine gen4 montado à superfície apresenta os mesmos conectores rápidos verdes que o painel CoreLine e é compatível com os conectores Wieland GSTi3 e GST/5. Atualize a sua iluminação hoje mesmo com a Philips CoreLine de montagem em superfície gen4, uma solução inovadora e de alta qualidade que cumpre a promessa da Philips de uma iluminação energeticamente eficiente e de longa duração.
Benefícios
Eficiência energética: A nossa tecnologia LED de última geração garante que o CoreLine gen4 montado à superfície é simultaneamente ecológico e económico, poupando-lhe dinheiro nas suas contas de energia e ajudando a reduzir a sua pegada de carbono.
Brilhante e eficaz: com pacotes lumínicos mais elevados de até 6800 lm, a CoreLine de montagem em superfície gen4 proporciona uma iluminação brilhante e eficaz para a sua casa ou escritório.
Características
Pacotes lumínicos mais elevados: até 6800 lm (substituindo 2 fontes de luz convencionais de 58W) para uma iluminação brilhante e eficaz
Eficiência melhorada: até 160 lm/W para uma iluminação economizadora de energia e amiga do ambiente