Philips CoreLine de montagem à superfície gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 200x1200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K

SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC

Descrição do Produto

200x1200 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Superfície, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Feixe muito largo, Fosco, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Cabo com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 911401841687
Código de encomenda completo: 872016976421799

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Classe de manutenção
    Luminária de classe C sem peças passíveis de assistência, não reparável
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    -

Transferências