Philips CoreLine de montagem à superfície gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC
Descrição do Produto
200x1200 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Superfície, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Feixe largo conforme às normas de escritório, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Cabo sem ficha, 5 polos, Conector de encaixe, 5 polos
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos