Portugal - Português

Philips CoreLine de montagem à superfície gen 4, 27.5 W, 200x1200 mm, 4000 lm, 3000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19

SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC

Descrição do Produto

200x1200 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Superfície, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Feixe largo conforme às normas de escritório, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Cabo com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 911401842087
Código de encomenda completo: 872016976425599

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto