Philips Aplique de emergência, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Mantido, Não mantido
EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65
Descrição do Produto
351x111 mm; H63 mm, Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), 150 lm, 4 W, 38 lm/W, 6500 K, 0.33, Estriado, Tampa em policarbonato com estabilização UV, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK06 | 1 J, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos, Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- -
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Tipo de motor de fonte de luz
- LED
- Service tag
- Não
- Escala de valor
- Valor
- Período de garantia
- 5 anos