Portugal - Português

Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO

Descrição do Produto

Aço, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturado, Poliestireno, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 01464000
Código de encomenda completo: 872016901464000

Especificações

Código da família das lâmpadas
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO txt 4.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102445 pt_PT pdf 305.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102445_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102445_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO IES
Ficheiro Revit
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO 910505102445 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO LDT