Portugal - Português

Philips Painel CoreLine gen6, 26 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC

Descrição do Produto

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Abertura de feixe 120°, Opalino, Poliestireno, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 2 polos, SC | Cabo de segurança, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 73511899
Código de encomenda completo: 872016973511899

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC txt 4.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401890485 pt_PT pdf 2.0 MB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401890485_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401890485_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC IES
Ficheiro Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC 911401890485 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB