Descrição do Produto
1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação, 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Abertura de feixe 90°, Ótica estruturada, Policarbonato, IP20 (frontal IP44), IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo com conector, Conector de encaixe, 3 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)