Portugal - Português

Philips Accessory, Branco

Descrição do Produto

Philips Accessory, Branco

Código de encomenda: 75251199
Código de encomenda completo: 872016975251199

Especificações

Comprimento global
1.800 mm
Largura total
93 mm
Altura total
30 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)
30 x 93 x 1800 mm
Material
Aço
Código de proteção de entrada
-
Código de proteção mecânica contra impactos
-
Cor do acessório
Branco
Peso líquido (Peça)
0,050 kg

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC159Z Suspension set SME-2 WH txt 2.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401809587 pt_PT pdf 215.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB
Instruções de instalação
Installation Instruction CoreLine panel G6 RC132V pdf 9.2 MB
Instruções de instalação
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V BN pdf 13.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401809587_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401809587_EU
Vários elementos, - Visuals