Portugal - Português

Philips Painel CoreLine gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC

Descrição do Produto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Driver sem fios Sistema Interact Ready , 3400 lm, 26 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Abertura de feixe 90°, Lente microprismática, Poliestireno, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 2 polos, SC | Cabo de segurança

Código de encomenda: 74999399
Código de encomenda completo: 872016974999399

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC txt 4.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401802187 pt_PT pdf 2.2 MB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401802187_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401802187_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC IES
Ficheiro Revit
RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC 911401802187 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB