Portugal - Português

Philips Painel CoreLine gen6, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4

Descrição do Produto

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Revestimento de tinta em pó de camada única, Teto, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor, Sensor Interact SNS210, 4000 lm, 32 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Abertura de feixe 90°, Refletor branco, Poliestireno, IP20 | Sem proteção, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Cabo de 0,3 m com conector, 2 polos, 2 Conectores de encaixe, 2 polos, SC | Cabo de segurança

Código de encomenda: 83524500
Código de encomenda completo: 872016983524500

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 txt 5.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104637 pt_PT pdf 723.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104637_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104637_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 IES
Ficheiro Revit
RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 910505104637 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB