Portugal - Português

Philips Painel CoreLine gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3

Descrição do Produto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Revestimento de tinta em pó de camada única, Teto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Abertura de feixe 90°, Refletor branco, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 4 polos, SC | Cabo de segurança, Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica

Código de encomenda: 58873800
Código de encomenda completo: 872016958873800

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 txt 5.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102816 pt_PT pdf 396.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102816_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102816_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 IES
Ficheiro Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 910505102816 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB