Philips Painel CoreLine gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19, IA4
RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4
Descrição do Produto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Revestimento de tinta em pó de camada única, Teto, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor, Sensor Interact SNS210, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Abertura de feixe 90°, Refletor branco, Poliestireno, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Cabo de 0,3 m com conector, 2 polos, 2 Conectores de encaixe, 2 polos, SC | Cabo de segurança
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos