Portugal - Português

Philips Ledinaire Painel G3, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW

Descrição do Produto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco RAL 9003, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Abertura de feixe 90°, Diamante, Acrílico, IP20/40 | Proteção de dedos, Superfície de emissão, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2×0,75 mm², Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 51657199
Código de encomenda completo: 872016951657199

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Não
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401875785 pt_PT pdf 1.1 MB

Brochuras

Instruções de instalação
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401875785_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401875785_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW ldt 1.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSD W60L60 OC CFW 911401875785 pdf 626.6 kB