Philips Ledinaire Painel G3, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW
Descrição do Produto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Abertura de feixe 120°, Opalino, Acrílico, IP20/40 | Proteção de dedos, Superfície de emissão, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2×0,75 mm², Fios/cabos flexíveis
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Não
- Escala de valor
- Valor
- Período de garantia
- 5 anos