Philips FlexBlend Encastrada, 28.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O

Descrição do Produto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Feixe largo, Opalino, Policarbonato, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 10230900
Código de encomenda completo: 871951410230900

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O txt 5.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925866967 pt_PT pdf 444.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925866967_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925866967_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O IES
Ficheiro Revit
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O 910925866967 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O LDT