Philips FlexBlend Encastrada, 25.5 W, 1200x300 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, Interact Ready, UGR19, TP(b), ELB3h
RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3
Descrição do Produto
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4200 lm, 25.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Feixe largo, Ótica estruturada, Policarbonato, IP20 (frontal IP40), IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos