Philips FlexBlend Encastrada, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Sem fios, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4

Descrição do Produto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor para iluminação de emergência central, Ranhura de sensor atualizável com sensor SC200, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Ótica micro-hexagonal, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 35018300
Código de encomenda completo: 872110335018300

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4 txt 4.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505105985 pt_PT pdf 547.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505105985_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505105985_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4 IES
Ficheiro Revit
RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4 910505105985 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4 LDT