Philips FlexBlend Encastrada, 24.5 W, 1200x300 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Sem fios, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC
RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4
Descrição do Produto
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor para iluminação de emergência central, Ranhura de sensor atualizável com sensor SC200, 4200 lm, 24.5 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Feixe largo, Ótica de lente difusa, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos