Philips FlexBlend Encastrada, 21 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Sem fios, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC
RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4
Descrição do Produto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor para iluminação de emergência central, Ranhura de sensor atualizável com sensor SC200, 3600 lm, 21 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Feixe largo, Ótica de lente difusa, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos