Philips CoreLine encastrável gen 4, 27.5 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19, EL-ready

RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC

Descrição do Produto

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Driver sem fios Sistema Interact Ready , 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Feixe largo conforme às normas de escritório, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Cabo com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 2 polos, SC | Cabo de segurança, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 76418799
Código de encomenda completo: 872016976418799

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC txt 4.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401841387 pt_PT pdf 1.1 MB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401841387_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401841387_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC IES
Ficheiro Revit
RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC 911401841387 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W30L120 pdf 948.6 kB