Philips CoreLine encastrável gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, UGR19, EL-ready

RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC

Descrição do Produto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Feixe largo conforme às normas de escritório, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Cabo com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 2 polos, SC | Cabo de segurança, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 76416399
Código de encomenda completo: 872016976416399

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC txt 4.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401841187 pt_PT pdf 1.3 MB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401841187_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401841187_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC IES
Ficheiro Revit
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC 911401841187 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB