Philips Ledinaire Painel G3, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC
Descrição do Produto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Abertura de feixe 90°, Diamante, Acrílico, IP20/40 | Proteção de dedos, Superfície de emissão, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 5 polos, SC | Cabo de segurança
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Não
- Escala de valor
- Valor
- Período de garantia
- 5 anos