Philips Ledinaire Painel G3, 50 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, TP(b)

RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW

Descrição do Produto

1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Abertura de feixe 120°, Opalino, Acrílico, IP20/40 | Proteção de dedos, Superfície de emissão, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2×0,75 mm², Fios/cabos flexíveis, TP(b) diffuser flammability class

Código de encomenda: 51669499
Código de encomenda completo: 872016951669499

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401876985 pt_PT pdf 963.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401876985_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401876985_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW ldt 1.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 60S 840 PSU 60x120 NOC TPb CFW 911401876985 pdf 644.2 kB