Philips Ledinaire Painel G3, 34 W, 600x600 mm, VPC, 4100 lm, 4000 K, UGR19
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW
Descrição do Produto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Abertura de feixe 90°, Diamante, Acrílico, IP20/40 | Proteção de dedos, Superfície de emissão, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2×0,75 mm², Fios/cabos flexíveis
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Não
- Escala de valor
- Valor
- Período de garantia
- 5 anos