Philips TrueBlend encastrada, 39.9 W, 1200X100 mm, B40, 4000 lm, 4000 K, UGR19, TP(b), EL-DC
RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40
Descrição do Produto
1200X100 mm, Bandraster ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte de montagem - altura fixa 40 mm - Para perfis T/Omega, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, compatível com DC para iluminação de emergência central (integrado), 4000 lm, 39.9 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Feixe largo conforme às normas de escritório, Refletor branco, Óptica de micro-lentes, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos