Philips TrueBlend encastrada, UltraEfficient, 19.8 W, 1722X200 mm, B40, 3600 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40

Descrição do Produto

1722X200 mm, Bandraster ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte de montagem - altura fixa 40 mm - Para perfis T/Omega, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor para iluminação de emergência central, Ranhura de sensor atualizável com sensor SNS210, 3600 lm, 19.8 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Feixe largo conforme às normas de escritório, Refletor branco, Ótica de lente difusa, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Conector plug-in de 3 polos compatível com Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 63374200
Código de encomenda completo: 872016963374200

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40 txt 6.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505105911 pt_PT pdf 621.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505105911_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505105911_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40 IES
Ficheiro Revit
RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40 910505105911 ZIP
Dialux
ULD File - RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40 ULD
Relux
ROLF File - RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB