Philips TrueBlend encastrada, 28 W, 1200X150 mm, B40, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, TP(b), EL-DC
RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40
Descrição do Produto
1200X150 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte de montagem - altura fixa 40 mm - Para perfis T/Omega, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, compatível com DC para iluminação de emergência central (integrado), 3600 lm, 28 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, Feixe largo, Refletor branco, Ótica micro-hexagonal, Poliestireno, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Tipo de motor de fonte de luz
- LED
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos