Philips TrueBlend encastrada, 50 W, 1495X100 mm, B40, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, TP(b), EL-DC

RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40

Descrição do Produto

1495X100 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte de montagem - altura fixa 40 mm - Para perfis T/Omega, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, compatível com DC para iluminação de emergência central (integrado), 4800 lm, 50 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Feixe largo conforme às normas de escritório, Refletor branco, Óptica de micro-lentes, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 62170100
Código de encomenda completo: 872016962170100

Especificações

Código da família das lâmpadas
48S [LED Module, system flux 4800 lm]
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 txt 6.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505103946 pt_PT pdf 300.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505103946_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505103946_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 IES
Ficheiro Revit
RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 910505103946 ZIP
Dialux
ULD File - RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 ULD
Relux
ROLF File - RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB