Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 14.4 W, 200x200 mm, 2500 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Refletor de alto brilho, VLC, IP20

DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH

Descrição do Produto

Downlight, 200x200 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação externa, Comunicação por luz visível, 2500 lm, 14.4 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Refletor de alto brilho, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho

Código de encomenda: 97083300
Código de encomenda completo: 871869997083300

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505100954 pt_PT pdf 460.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505100954_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505100954_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
Ficheiro Revit
DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH 910505100954 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT