Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 12.8 W, 200x200 mm, 2100 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Refletor de alto brilho, VLC, IP20
DN572B LED20S/830UE DIA-VLC-E C WH
Descrição do Produto
Downlight, 200x200 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação externa, Comunicação por luz visível, 2100 lm, 12.8 W, 164 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Refletor de alto brilho, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Montagem
- Encastradas
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified