Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 13 W, 200x200 mm, 2200 lm, 4000 K, UGR19, Refletor de alto brilho, IP20
DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH
Descrição do Produto
Downlight, 200x200 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2200 lm, 13 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Refletor de alto brilho, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Montagem
- Encastradas
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos