Portugal - Português

Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 7.9 W, 200x200 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19, Refletor de alto brilho, IP20

DN572B LED12S/830UE PSU-E C WH

Descrição do Produto

Downlight, 200x200 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 1200 lm, 7.9 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Refletor de alto brilho, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho

Código de encomenda: 97072700
Código de encomenda completo: 871869997072700

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505100943 pt_PT pdf 344.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505100943_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505100943_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN572B LED12S/830UE PSU-E C WH IES
Ficheiro Revit
DN572B LED12S/830UE PSU-E C WH 910505100943 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED12S/830UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED12S/830UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED12S/830UE PSU-E C WH LDT