Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 8.9 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Refletor de alto brilho, VLC, IP20
DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH
Descrição do Produto
Downlight, D150 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação externa, Comunicação por luz visível, 1250 lm, 8.9 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Refletor de alto brilho, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Montagem
- Encastradas
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos