Philips LuxSpace Mini, recessed, 6 W, D150 mm, 840 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Refletor de alto brilho, VLC, IP20

DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH

Descrição do Produto

D150 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação externa, 840 lm, 6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Refletor de alto brilho, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho

Código de encomenda: 97041300
Código de encomenda completo: 871869997041300

Transferências