Philips LuxSpace Compact, encastrável, Downlight, UltraEfficient, 13.8 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19, Refletor de alto brilho, IP20
DN610B 20S/840UE WIA-E C WH
Descrição do Produto
Downlight, D200 mm, Plástico, Branco, Encastradas, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 2200 lm, 13.8 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Montagem
- Encastradas
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos