Descrição do Produto
Downlight, D200 mm, Plástico, Branco, Encastradas, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação externa, 2200 lm, 13 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II