Philips LuxSpace Compact, encastrável, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2200 lm, 3000 K, UGR19, Refletor branco, IP20
DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH
Descrição do Produto
Downlight, D200 mm, Plástico, Branco, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2200 lm, 13.4 W, 164 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40), UGR19, Refletor branco, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Montagem
- Encastradas
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos