Philips LuxSpace Compact, encastrável, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 1950 lm, 3000 K, UGR19, Refletor de alto brilho, IP20

DN610B 20S/830UE PSU-E C WH

Descrição do Produto

Downlight, D200 mm, Plástico, Branco, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 1950 lm, 10.8 W, 181 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40), UGR19, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II

Código de encomenda: 83591700
Código de encomenda completo: 872016983591700

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104705 pt_PT pdf 242.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104705_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104705_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN610B 20S/830UE PSU-E C WH IES
Ficheiro Revit
DN610B 20S/830UE PSU-E C WH 910505104705 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/830UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/830UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/830UE PSU-E C WH LDT