Descrição do Produto
Downlight, D200 mm, Plástico, Prata, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II