Philips LuxSpace Compact, encastrável, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Refletor de alto brilho, Opalino, IP20/54

DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO

Descrição do Produto

Downlight, D200 mm, Plástico, Branco, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Refletor de alto brilho, Opalino, Vidro, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II

Código de encomenda: 83583200
Código de encomenda completo: 872016983583200

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104696 pt_PT pdf 232.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104696_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104696_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO IES
Ficheiro Revit
DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO 910505104696 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO ULD
Relux
ROLF File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO LDT