Philips LuxSpace Compact, encastrável, Downlight, UltraEfficient, 37 W, D200 mm, 5900 lm, 4000 K, Refletor de alto brilho, IP20
DN610B 60S/840UE PSU-E C WH
Descrição do Produto
Downlight, D200 mm, Plástico, Branco, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 5900 lm, 37 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Montagem
- Encastradas
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos