Philips LuxSpace Compact, encastrável, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2300 lm, 4000 K, UGR19, Refletor branco, IP20

DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH

Descrição do Produto

Downlight, D200 mm, Plástico, Branco, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2300 lm, 13.4 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Refletor branco, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II

Código de encomenda: 83571900
Código de encomenda completo: 872016983571900

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104684 pt_PT pdf 231.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104684_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104684_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH IES
Ficheiro Revit
DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH 910505104684 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH LDT