Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, 1200 lm, 3000 K, Abertura de feixe 100°, Branco

DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD

Descrição do Produto

Metal, Branco, All-in, Multi Color Temperature, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM, Abertura de feixe 100°, Fosco, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 30395901
Código de encomenda completo: 872016930395901

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004083532 pt_PT pdf 1.0 MB

Brochuras

Instruções de instalação
Ledinaire-SlimDownlight-gen4-PSU-E pdf 3.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929004083532_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929004083532_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD ies 2.9 kB