Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 4000 K, Abertura de feixe 110°, Branco, IP20/40

DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Descrição do Produto

Surface-mounted, D225 mm, Metal-plástico, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Abertura de feixe 110°, IP20/40 | Proteção de dedos; proteção de cabos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Bloco de ligação por parafuso, 2 polos

Código de encomenda: 46453700
Código de encomenda completo: 871951446453700

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Tecnologia de iluminação
LED
Montagem
Superfície
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003251832 pt_PT pdf 566.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003251832_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003251832_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225 ies 669 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-DN065C-G4-LED20-840-19W-220-240V-8-D225-929003251832 pdf 607.6 kB