Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 4000 K, Abertura de feixe 110°, Branco, IP20/40

DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

Descrição do Produto

Surface-mounted, D175 mm, Metal-plástico, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1200 lm, 12 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Abertura de feixe 110°, IP20/40 | Proteção de dedos; proteção de cabos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Bloco de ligação por parafuso, 2 polos

Código de encomenda: 46449000
Código de encomenda completo: 871951446449000

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Tecnologia de iluminação
LED
Montagem
Superfície
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003251632 pt_PT pdf 561.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003251632_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003251632_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175 ies 669 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-DN065C-G4-LED12-840-12W-220-240V-6-D175-929003251632 pdf 607.8 kB