Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Abertura de feixe 110°, Branco, IP20/44

DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Descrição do Produto

D200 mm, Metal-plástico, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Abertura de feixe 110°, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Bloco de ligação por parafuso, 2 polos

Código de encomenda: 46445200
Código de encomenda completo: 871951446445200

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Driver incluído
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003251432 pt_PT pdf 920.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Downlight DN065B G4 7195214 V2 online All in pdf 868.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003251432_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003251432_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD ies 663 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-DN065B-G4-LED20-830_840_865-19W-D200-RD-929003251432 pdf 612.7 kB